{balluff/connectivity/kabelstecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-020},{BC=BCC05TT},{W=0.100},{AAB9121=105},{AAC0281=-50},{AAT0801=3},{AAC0291=-25},{AAB9131=105},{AAP6351=MIN},{BAA0381=MIN},{BAA0391=MIN},{VERS=323},{CONSTYLE1=M12x1},{CONTYPE1=Buchse},{WK=TPE},{CAB=2.00 m},{TC=BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-020},{AB=BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-020},{PX=50661_01},{ICON=50661_01.bmp},{CONPINS1=5},{CONVERS1=gewinkelt},{CONCOD1=A},{AL=3},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP68;IP69K},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SYS=umspritzt},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB7331=},{AAB734=},{AAS4891=Zink-Druckguss},{AAD2511=TPE},{AAB4181=M12},{AAW0741=22 AWG},{BAB3921=EAC, CE, cULus, WEEE, IP69K, IP67, IP68}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-020